17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 単体型

通常単価(税別)
29,08281,000特別価格
税込単価
31,99089,100特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ2100mm 5・...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
5
942
340
860 ~ 2100
207-5516
4989999771787
860
36.6kg
1個
6
942
340
860 ~ 2100
207-5535
4989999771800
860
40.1kg
1個
5
942
640
860 ~ 2100
207-5518
4989999771824
860
51.9kg
1個
6
942
640
860 ~ 2100
207-5537
4989999771848
860
58.3kg
1個
5
942
490
860 ~ 2100
207-5520
4989999771862
860
45.7kg
1個
6
942
490
860 ~ 2100
207-5540
4989999771886
860
50.9kg
1個
5
1242
340
1160 ~ 2100
207-5523
4989999771909
1160
43.3kg
1個
6
1242
340
1160 ~ 2100
207-5542
4989999771923
1160
47.8kg
1個
5
1242
640
1160 ~ 2100
207-5525
4989999771947
1160
62.4kg
1個
6
1242
640
1160 ~ 2100
207-5544
4989999771961
1160
70.5kg
1個
5
1242
490
1160 ~ 2100
207-5527
4989999772005
1160
54.9kg
1個
6
1242
490
1160 ~ 2100
207-5546
4989999772029
1160
61.5kg
1個
5
1842
340
1760 ~ 2100
207-5529
4989999772043
1760
63.5kg
1個
6
1842
340
1760 ~ 2100
207-5549
4989999772067
1760
71.3kg
1個
5
1842
640
1760 ~ 2100
207-5531
4989999772081
1760
83.2kg
1個
6
1842
640
1760 ~ 2100
207-5551
4989999772104
1760
94.8kg
1個
5
1842
490
1760 ~ 2100
207-5533
4989999772128
1760
72.9kg
1個
6
1842
490
1760 ~ 2100
207-5553
4989999772142
1760
82.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,082
( 31,990 )
18日目
32,314
( 35,545 )
18日目
38,689
( 42,558 )
18日目
43,755
( 48,131 )
18日目
32,242
( 35,466 )
18日目
36,037
( 39,641 )
18日目
30,842
( 33,926 )
18日目
34,349
( 37,784 )
18日目
40,895
( 44,985 )
18日目
46,366
( 51,003 )
18日目
33,500
( 36,850 )
18日目
37,486
( 41,235 )
18日目
37,962
( 41,758 )
18日目
42,662
( 46,928 )
18日目
70,70656,175
( 61,793 )
18日目
81,00064,354
( 70,789 )
18日目
43,867
( 48,254 )
18日目
49,659
( 54,625 )
18日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 単体型。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,082-25,422 -25,206 -21,993 -25,123 -25,507 -
通常出荷日18日目18日目8日目8日目18日目8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型
均等積載量(kg/段)100100100100100100
ブラックブラックオイスターホワイトオイスターホワイトブラックオイスターホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト