17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型追加棚板(中棚受付) ブラック

通常単価(税別)
3,1237,304
税込単価
3,4358,034
通常出荷日:18日目

【特長】・割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です・棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品で...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
900
300
207-5554
4989999801262
3.5kg
1個
900
600
207-5556
4989999801279
6.4kg
1個
900
450
207-5557
4989999801286
5.2kg
1個
1200
300
207-5558
4989999802092
4.5kg
1個
1200
600
207-5559
4989999802108
8.1kg
1個
1200
450
207-5560
4989999802115
6.6kg
1個
1800
300
207-5561
4989999771756
7.8kg
1個
1800
600
207-5562
4989999771763
11.6kg
1個
1800
450
207-5564
4989999771770
9.5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,123
( 3,435 )
18日目
4,910
( 5,401 )
18日目
3,638
( 4,002 )
18日目
3,259
( 3,585 )
18日目
5,066
( 5,573 )
18日目
3,725
( 4,098 )
18日目
4,405
( 4,846 )
18日目
7,304
( 8,034 )
18日目
5,419
( 5,961 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です
・棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です
【用途】
・ボルトレス棚TUG100型用追加棚板
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型追加棚板(中棚受付) ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型追加棚板(中棚受付) ブラック
軽量ボルトレス棚 TUG型追加棚板(中棚受付) オイスターホワイト
中量ボルトレス棚 M5型用追加棚板(中受金具付)
中量ボルトレス棚 M3型用追加棚板(中受金具付)
スチールラック 軽量棚 中棚ボルトレス型 棚板シリーズ
軽中量棚 TLA型用追加棚板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,123-2,644 -5,327 -3,316 -34,954 -2,885 -
通常出荷日18日目8日目1日目〜1日目〜1日目4日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
均等積載量(kg/段)100100500300150150
ブラックオイスターホワイトネオグレーネオグレーネオグレーオイスターホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト