17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板

通常単価(税別)
8,50818,765
税込単価
9,35920,642
通常出荷日:13日目~19日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
    • 18日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
900
1200
207-5575
4989999772258
4.4kg
1個
1200
1200
207-5576
4989999772265
5.8kg
1個
1800
1200
207-5577
4989999772272
8.7kg
1個
900
1800
207-5578
4989999772289
6.6kg
1個
1200
1800
207-5579
4989999772296
8.7kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,508
( 9,359 )
19日目
11,651
( 12,816 )
13日目
18,765
( 20,642 )
18日目
11,807
( 12,988 )
18日目
14,478
( 15,926 )
19日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板
中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具
中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,508-5,0993,086 -28,9031,38620,820 -
通常出荷日13日目〜18日目8日目4日目8日目14日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)中量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
奥行(mm)29.519.512232965.5
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ブラックブラックオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト