17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 単体型

通常単価(税別)
25,50753,881
税込単価
28,05859,269
通常出荷日:8日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイ...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
5
942
340
860 ~ 2400
207-5380
4989999750294
860
38.5kg
1個
6
942
340
860 ~ 2400
207-5411
4989999750317
860
42.0kg
1個
5
942
640
860 ~ 2400
207-5382
4989999750331
860
53.8kg
1個
6
942
640
860 ~ 2400
207-5413
4989999750355
860
60.2kg
1個
5
942
490
860 ~ 2400
207-5384
4989999750379
860
47.6kg
1個
6
942
490
860 ~ 2400
207-5416
4989999750393
860
52.8kg
1個
5
1242
340
1160 ~ 2400
207-5387
4989999750416
1160
45.2kg
1個
6
1242
340
1160 ~ 2400
207-5418
4989999750430
1160
49.7kg
1個
5
1242
640
1160 ~ 2400
207-5389
4989999750454
1160
64.3kg
1個
6
1242
640
1160 ~ 2400
207-5420
4989999750478
1160
72.4kg
1個
5
1242
490
1160 ~ 2400
207-5391
4989999750492
1160
56.8kg
1個
6
1242
490
1160 ~ 2400
207-5422
4989999750515
1160
63.4kg
1個
5
1542
340
1460 ~ 2400
207-5394
4989999750539
1460
51.8kg
1個
6
1542
340
1460 ~ 2400
207-5425
4989999750553
1460
57.2kg
1個
5
1542
640
1460 ~ 2400
207-5396
4989999750614
1460
74.8kg
1個
6
1542
640
1460 ~ 2400
207-5427
4989999750638
1460
84.7kg
1個
5
1542
490
1460 ~ 2400
207-5398
4989999750768
1460
65.8kg
1個
6
1542
490
1460 ~ 2400
207-5429
4989999750799
1460
71.2kg
1個
5
1842
340
1760 ~ 2400
207-5400
4989999750812
1760
65.4kg
1個
6
1842
340
1760 ~ 2400
207-5431
4989999718638
1760
73.2kg
1個
5
1842
640
1760 ~ 2400
207-5402
4989999718652
1760
85.1kg
1個
6
1842
640
1760 ~ 2400
207-5433
4989999718676
1760
96.7kg
1個
5
1842
490
1760 ~ 2400
207-5404
4989999718690
1760
74.8kg
1個
6
1842
490
1760 ~ 2400
207-5435
4989999718713
1760
84.3kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,507
( 28,058 )
8日目
28,315
( 31,147 )
8日目
33,834
( 37,217 )
8日目
38,212
( 42,033 )
8日目
28,216
( 31,038 )
8日目
31,503
( 34,653 )
8日目
27,012
( 29,713 )
8日目
30,043
( 33,047 )
8日目
35,718
( 39,290 )
8日目
40,444
( 44,488 )
8日目
29,335
( 32,269 )
8日目
32,784
( 36,062 )
8日目
30,839
( 33,923 )
8日目
34,540
( 37,994 )
8日目
43,571
( 47,928 )
8日目
49,725
( 54,698 )
8日目
35,973
( 39,570 )
8日目
40,607
( 44,668 )
8日目
33,192
( 36,511 )
8日目
37,249
( 40,974 )
8日目
47,088
( 51,797 )
8日目
53,881
( 59,269 )
8日目
38,277
( 42,105 )
8日目
43,324
( 47,656 )
8日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 単体型。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,507-22,149 -25,206 -29,082 -21,993 -21,763 -
通常出荷日8日目8日目8日目18日目8日目8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型
均等積載量(kg/段)100100100100100100
オイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトブラックオイスターホワイトオイスターホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト