17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 連結型

通常単価(税別)
18,73243,088
税込単価
20,60547,397
通常出荷日:8日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイ...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
4
900
340
860 ~ 1500
207-5188
4989999711707
860
24.6kg
1個
5
900
340
860 ~ 1500
207-5227
4989999711721
860
28.1kg
1個
4
900
640
860 ~ 1500
207-5190
4989999711745
860
36.9kg
1個
5
900
640
860 ~ 1500
207-5230
4989999711769
860
43.3kg
1個
4
900
490
860 ~ 1500
207-5192
4989999711783
860
32.0kg
1個
5
900
490
860 ~ 1500
207-5232
4989999711790
860
37.2kg
1個
4
1200
340
1160 ~ 1500
207-5194
4989999711813
1160
30.3kg
1個
5
1200
340
1160 ~ 1500
207-5234
4989999711837
1160
34.8kg
1個
4
1200
640
1160 ~ 1500
207-5196
4989999711851
1160
45.7kg
1個
5
1200
640
1160 ~ 1500
207-5236
4989999711875
1160
53.8kg
1個
4
1200
490
1160 ~ 1500
207-5198
4989999711899
1160
39.7kg
1個
5
1200
490
1160 ~ 1500
207-5239
4989999711912
1160
46.3kg
1個
4
1500
340
1460 ~ 1500
207-5201
4989999711936
1460
36.0kg
1個
5
1500
340
1460 ~ 1500
207-5241
4989999711950
1460
41.4kg
1個
4
1500
640
1460 ~ 1500
207-5204
4989999711974
1460
54.5kg
1個
5
1500
640
1460 ~ 1500
207-5243
4989999711998
1460
64.4kg
1個
4
1500
490
1460 ~ 1500
207-5206
4989999712018
1460
47.2kg
1個
5
1500
490
1460 ~ 1500
207-5246
4989999712094
1460
55.3kg
1個
4
1800
340
1500 ~ 1760
207-5208
4989999712117
1760
47.2kg
1個
5
1800
340
1500 ~ 1760
207-5248
4989999712384
1760
55.0kg
1個
4
1800
640
1500 ~ 1760
207-5210
4989999712421
1760
63.1kg
1個
5
1800
640
1500 ~ 1760
207-5250
4989999712728
1760
74.7kg
1個
4
1800
490
1500 ~ 1760
207-5213
4989999712742
1760
54.8kg
1個
5
1800
490
1500 ~ 1760
207-5252
4989999712766
1760
64.3kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,732
( 20,605 )
8日目
21,513
( 23,664 )
8日目
25,416
( 27,958 )
8日目
29,839
( 32,823 )
8日目
20,964
( 23,060 )
8日目
24,224
( 26,646 )
8日目
19,989
( 21,988 )
8日目
23,020
( 25,322 )
8日目
27,011
( 29,712 )
8日目
31,732
( 34,905 )
8日目
21,920
( 24,112 )
8日目
25,350
( 27,885 )
8日目
23,176
( 25,494 )
8日目
26,855
( 29,541 )
8日目
33,414
( 36,755 )
8日目
39,580
( 43,538 )
8日目
27,346
( 30,081 )
8日目
31,979
( 35,177 )
8日目
25,114
( 27,625 )
8日目
29,198
( 32,118 )
8日目
36,294
( 39,923 )
8日目
43,088
( 47,397 )
8日目
29,245
( 32,170 )
8日目
34,292
( 37,721 )
8日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 連結型。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,732-21,416 -18,863 -15,603 -21,809 -21,763 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目18日目8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型
均等積載量(kg/段)100100100100100100
オイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトブラックオイスターホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト