17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型

通常単価(税別)
18,86343,244
税込単価
20,74947,568
通常出荷日:8日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイ...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
4
900
340
860 ~ 1800
207-5266
4989999713299
860
25.5kg
1個
5
900
340
860 ~ 1800
207-5299
4989999713626
860
29.0kg
1個
4
900
640
860 ~ 1800
207-5268
4989999713640
860
37.8kg
1個
5
900
640
860 ~ 1800
207-5302
4989999713664
860
44.2kg
1個
4
900
490
860 ~ 1800
207-5271
4989999713688
860
32.9kg
1個
5
900
490
860 ~ 1800
207-5304
4989999713725
860
38.1kg
1個
4
1200
340
1160 ~ 1800
207-5273
4989999762792
1160
31.2kg
1個
5
1200
340
1160 ~ 1800
207-5306
4989999762853
1160
35.7kg
1個
4
1200
640
1160 ~ 1800
207-5275
4989999714456
1160
46.6kg
1個
5
1200
640
1160 ~ 1800
207-5308
4989999715095
1160
54.7kg
1個
4
1200
490
1160 ~ 1800
207-5277
4989999715118
1160
40.6kg
1個
5
1200
490
1160 ~ 1800
207-5310
4989999715132
1160
47.2kg
1個
4
1500
340
1460 ~ 1800
207-5279
4989999715156
1460
36.9kg
1個
5
1500
340
1460 ~ 1800
207-5312
4989999715170
1460
42.3kg
1個
4
1500
640
1460 ~ 1800
207-5281
4989999715194
1460
55.4kg
1個
5
1500
640
1460 ~ 1800
207-5314
4989999715217
1460
65.3kg
1個
4
1500
490
1460 ~ 1800
207-5283
4989999715231
1460
48.1kg
1個
5
1500
490
1460 ~ 1800
207-5316
4989999715255
1460
56.2kg
1個
4
1800
340
1760 ~ 1800
207-5285
4989999715279
1760
48.1kg
1個
5
1800
340
1760 ~ 1800
207-5319
4989999715293
1760
55.9kg
1個
4
1800
640
1760 ~ 1800
207-5287
4989999715538
1760
64.0kg
1個
5
1800
640
1760 ~ 1800
207-5321
4989999715606
1760
75.6kg
1個
4
1800
490
1760 ~ 1800
207-5290
4989999764680
1760
55.7kg
1個
5
1800
490
1760 ~ 1800
207-5323
4989999765021
1760
65.2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,863
( 20,749 )
8日目
21,670
( 23,837 )
8日目
25,593
( 28,152 )
8日目
29,996
( 32,996 )
8日目
21,122
( 23,234 )
8日目
24,408
( 26,849 )
8日目
20,166
( 22,183 )
8日目
23,176
( 25,494 )
8日目
27,189
( 29,908 )
8日目
31,888
( 35,077 )
8日目
22,059
( 24,265 )
8日目
25,507
( 28,058 )
8日目
23,359
( 25,695 )
8日目
27,012
( 29,713 )
8日目
33,584
( 36,942 )
8日目
39,717
( 43,689 )
8日目
27,516
( 30,268 )
8日目
32,144
( 35,358 )
8日目
25,258
( 27,784 )
8日目
29,334
( 32,267 )
8日目
36,426
( 40,069 )
8日目
43,244
( 47,568 )
8日目
29,402
( 32,342 )
8日目
34,449
( 37,894 )
8日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,863-21,763 -18,732 -21,809 -15,603 -25,123 -
通常出荷日8日目8日目8日目18日目8日目18日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型
均等積載量(kg/段)100100100100100100
オイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトブラックオイスターホワイトブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト