17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 単体型

通常単価(税別)
21,41645,805
税込単価
23,55850,386
通常出荷日:8日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイ...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
4
942
340
860 ~ 1500
207-5187
4989999711691
860
29.3kg
1個
5
942
340
860 ~ 1500
207-5226
4989999711714
860
32.8kg
1個
4
942
640
860 ~ 1500
207-5189
4989999711738
860
41.6kg
1個
5
942
640
860 ~ 1500
207-5228
4989999711752
860
48.0kg
1個
4
942
490
860 ~ 1500
207-5191
4989999711776
860
36.7kg
1個
5
942
490
860 ~ 1500
207-5231
4989999760705
860
41.9kg
1個
4
1242
340
1160 ~ 1500
207-5193
4989999711806
1160
35.0kg
1個
5
1242
340
1160 ~ 1500
207-5233
4989999711820
1160
39.5kg
1個
4
1242
640
1160 ~ 1500
207-5195
4989999711844
1160
50.4kg
1個
5
1242
640
1160 ~ 1500
207-5235
4989999711868
1160
58.5kg
1個
4
1242
490
1160 ~ 1500
207-5197
4989999711882
1160
44.4kg
1個
5
1242
490
1160 ~ 1500
207-5238
4989999711905
1160
51.0kg
1個
4
1542
340
1460 ~ 1500
207-5200
4989999711929
1460
40.7kg
1個
5
1542
340
1460 ~ 1500
207-5240
4989999711943
1460
46.1kg
1個
4
1542
640
1460 ~ 1500
207-5203
4989999711967
1460
59.2kg
1個
5
1542
640
1460 ~ 1500
207-5242
4989999711981
1460
69.1kg
1個
4
1542
490
1460 ~ 1500
207-5205
4989999712001
1460
51.9kg
1個
5
1542
490
1460 ~ 1500
207-5244
4989999712025
1460
60.0kg
1個
4
1842
340
1500 ~ 1760
207-5207
4989999712100
1760
51.9kg
1個
5
1842
340
1500 ~ 1760
207-5247
4989999712124
1760
59.7kg
1個
4
1842
640
1500 ~ 1760
207-5209
4989999712414
1760
67.8kg
1個
5
1842
640
1500 ~ 1760
207-5249
4989999712445
1760
79.4kg
1個
4
1842
490
1500 ~ 1760
207-5212
4989999712735
1760
59.5kg
1個
5
1842
490
1500 ~ 1760
207-5251
4989999712759
1760
69.0kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,416
( 23,558 )
8日目
24,224
( 26,646 )
8日目
28,144
( 30,958 )
8日目
32,530
( 35,783 )
8日目
23,654
( 26,019 )
8日目
26,155
( 28,771 )
8日目
22,051
( 24,256 )
8日目
25,756
( 28,332 )
8日目
29,748
( 32,723 )
8日目
34,449
( 37,894 )
8日目
24,616
( 27,078 )
8日目
28,059
( 30,865 )
8日目
25,912
( 28,503 )
8日目
29,584
( 32,542 )
8日目
36,131
( 39,744 )
8日目
42,289
( 46,518 )
8日目
30,043
( 33,047 )
8日目
34,697
( 38,167 )
8日目
27,811
( 30,592 )
8日目
31,890
( 35,079 )
8日目
39,010
( 42,911 )
8日目
45,805
( 50,386 )
8日目
31,979
( 35,177 )
8日目
37,020
( 40,722 )
8日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 単体型。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,416-18,732 -21,763 -17,998 -25,123 -18,863 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目18日目8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)
均等積載量(kg/段)100100100100100100
オイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトブラックオイスターホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト