17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 連結型

通常単価(税別)
56,20571,579
税込単価
61,82678,737
通常出荷日:1日目

【特長】・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことがで...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
900
149-7847
4989999007572
840
49.3kg
1個
1800
149-7859
4989999007695
1740
82.5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,205
( 61,826 )
1日目
71,579
( 78,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます
・簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます
・スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 連結型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 単体型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格56,205-68,175 -55,940 -67,490 -53,035 -61,420 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)444444
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型
奥行(mm)581581581581--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト