17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 単体型

通常単価(税別)
30,71044,058
税込単価
33,78148,464
通常出荷日:1日目

【特長】・アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしても...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 奥行 (mm)
    581
  • 高さ (mm)
    1800 / 1811
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    2500
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • アームセット段数 (段)
    1

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
961
149-7804
4989999007305
840
46.3kg
1個
1261
149-7806
4989999007312
1140
53.5kg
1個
1561
149-7808
4989999007329
1440
82.3kg
1個
1861
149-7810
4989999007336
1740
75.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,710
( 33,781 )
1日目
34,238
( 37,662 )
1日目
38,813
( 42,694 )
1日目
44,058
( 48,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます
・アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 単体型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格30,710-27,189 -113,396 -91,596 -109,891 -88,230 -
通常出荷日1日目1日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)33----
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
奥行(mm)581581578578578578

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト