17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型

通常単価(税別)
18,01241,532
税込単価
19,81345,685
通常出荷日:18日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

棚板分割枚数

質量

(kg)

最小発注数量
3
900
340
860 ~ 1200
207-5437
4989999801309
860
2
20.1kg
1個
4
900
340
860 ~ 1200
207-5456
4989999801323
860
2
23.6kg
1個
3
900
640
860 ~ 1200
207-5439
4989999801347
860
3
29.5kg
1個
4
900
640
860 ~ 1200
207-5459
4989999801361
860
3
35.9kg
1個
3
900
490
860 ~ 1200
207-5442
4989999801385
860
2
25.7kg
1個
4
900
490
860 ~ 1200
207-5461
4989999801408
860
2
30.9kg
1個
3
1200
340
1160 ~ 1200
207-5444
4989999770902
1160
2
24.8kg
1個
4
1200
340
1160 ~ 1200
207-5463
4989999801439
1160
2
29.3kg
1個
3
1200
640
1160 ~ 1200
207-5446
4989999801491
1160
3
36.5kg
1個
4
1200
640
1160 ~ 1200
207-5465
4989999801736
1160
3
44.6kg
1個
3
1200
490
1160 ~ 1200
207-5448
4989999801774
1160
2
31.9kg
1個
4
1200
490
1160 ~ 1200
207-5467
4989999801798
1160
2
38.5kg
1個
3
1800
340
1200 ~ 1860
207-5450
4989999801811
1760
2
38.4kg
1個
4
1800
340
1200 ~ 1860
207-5469
4989999801835
1760
2
46.2kg
1個
3
1800
640
1200 ~ 1860
207-5452
4989999801859
1760
3
50.5kg
1個
4
1800
640
1200 ~ 1860
207-5471
4989999801965
1760
3
62.1kg
1個
3
1800
490
1200 ~ 1860
207-5454
4989999802030
1760
2
44.1kg
1個
4
1800
490
1200 ~ 1860
207-7102
4989999802085
1760
2
53.6kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,012
( 19,813 )
18日目
21,227
( 23,350 )
18日目
23,936
( 26,330 )
18日目
28,982
( 31,880 )
18日目
20,048
( 22,053 )
18日目
23,844
( 26,228 )
18日目
19,196
( 21,116 )
18日目
22,712
( 24,983 )
18日目
25,422
( 27,964 )
18日目
30,842
( 33,926 )
18日目
20,951
( 23,046 )
18日目
24,917
( 27,409 )
18日目
23,936
( 26,330 )
18日目
28,630
( 31,493 )
18日目
33,720
( 37,092 )
18日目
41,532
( 45,685 )
18日目
27,627
( 30,390 )
18日目
33,420
( 36,762 )
18日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,012-20,775 -15,603 -21,809 -17,998 -25,123 -
通常出荷日18日目18日目8日目18日目8日目18日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型単体型
均等積載量(kg/段)100100100100100100
ブラックブラックオイスターホワイトブラックオイスターホワイトブラック

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト