17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 単体型

通常単価(税別)
20,77544,338
税込単価
22,85348,772
通常出荷日:18日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

棚板分割枚数

質量

(kg)

最小発注数量
3
942
340
860 ~ 1200
207-5438
4989999801293
860
2
23.9kg
1個
4
942
340
860 ~ 1200
207-5457
4989999801316
860
2
27.4kg
1個
3
942
640
860 ~ 1200
207-5441
4989999801330
860
3
33.3kg
1個
4
942
640
860 ~ 1200
207-5460
4989999801354
860
3
39.7kg
1個
3
942
490
860 ~ 1200
207-5443
4989999801378
860
2
29.5kg
1個
4
942
490
860 ~ 1200
207-5462
4989999801392
860
2
34.7kg
1個
3
1242
340
1160 ~ 1200
207-5445
4989999801415
1160
2
28.6kg
1個
4
1242
340
1160 ~ 1200
207-5464
4989999801422
1160
2
33.1kg
1個
3
1242
640
1160 ~ 1200
207-5447
4989999801477
1160
3
40.3kg
1個
4
1242
640
1160 ~ 1200
207-7101
4989999801729
1160
3
48.4kg
1個
3
1242
490
1160 ~ 1200
207-5449
4989999801743
1160
2
35.7kg
1個
4
1242
490
1160 ~ 1200
207-5468
4989999801781
1160
2
42.3kg
1個
3
1842
340
1200 ~ 1760
207-5451
4989999801804
1760
2
42.2kg
1個
4
1842
340
1200 ~ 1760
207-5470
4989999801828
1760
2
50.0kg
1個
3
1842
640
1200 ~ 1760
207-5453
4989999801842
1760
3
54.3kg
1個
4
1842
640
1200 ~ 1760
207-5472
4989999801958
1760
3
65.9kg
1個
3
1842
490
1200 ~ 1760
207-5455
4989999801972
1760
2
47.9kg
1個
4
1842
490
1200 ~ 1760
207-5473
4989999802078
1760
2
57.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,775
( 22,853 )
18日目
24,014
( 26,415 )
18日目
26,705
( 29,376 )
18日目
31,746
( 34,921 )
18日目
22,811
( 25,092 )
18日目
26,595
( 29,255 )
18日目
21,979
( 24,177 )
18日目
25,468
( 28,015 )
18日目
28,177
( 30,995 )
18日目
33,597
( 36,957 )
18日目
23,732
( 26,105 )
18日目
27,725
( 30,498 )
18日目
26,705
( 29,376 )
18日目
31,392
( 34,531 )
18日目
36,490
( 40,139 )
18日目
44,338
( 48,772 )
18日目
30,390
( 33,429 )
18日目
36,208
( 39,829 )
18日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 単体型。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,775-18,012 -17,998 -25,123 -15,603 -21,809 -
通常出荷日18日目18日目8日目18日目8日目18日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
均等積載量(kg/段)100100100100100100
ブラックブラックオイスターホワイトブラックオイスターホワイトブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト