ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 連結型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,244
税込単価
60,768

【特長】・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 間口 (mm)
    1460
  • 奥行 (mm)
    609
  • 高さ (mm)
    2107 / 2100
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • ネオグレー
  • トラスココード
    206-7066
  • JANコード
    4989999629675
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    1500
  • 有効間口(mm)
    1416
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 質量 (kg)
    71.1kg

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
  • 樹脂ベースも付属されていますが、床固定時などは付属の金属ベースプレートをご使用ください。

型番:

M2-DS7565B
解除
    数量:

    M2-DS7565Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
    材質
    スチール
    天地棚段数(段)
    5
    連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
    間口(mm)
    1460
    奥行(mm)
    609
    高さ(mm)
    2100 ~ 2107
    均等積載量(kg/段)
    200
    ネオグレー
    トラスココード
    206-7066
    JANコード
    4989999629675
    グリーン購入法適合品
    適合
    材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
    材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
    最大積載量(kg/台)
    1500
    有効間口(mm)
    1416
    棚板調整ピッチ(mm)
    25
    質量(kg)
    71.1kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M2-DS7565B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,244
    ( 60,768 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです
    ・棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます
    ・高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます
    ・積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です
    ・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
    ・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
    【用途】
    ・水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
    • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
    • 連結型のみではご使用できません。
    • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
    • 樹脂ベースも付属されていますが、床固定時などは付属の金属ベースプレートをご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 連結型の型番M2-DS7565Bのページです。 型番M2-DS7565Bに関する仕様情報を記載しております。
    軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 連結型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
    A
    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
    Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
    A
    安全性、強度の面からお勧めできません。
    Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
    A
    異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 連結型
    軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 単体型
    軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 連結型
    軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 単体型
    軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型
    軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 連結型
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格55,24459,61854,863 -78,694 -49,036 -53,035 -
    通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
    商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
    材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    天地棚段数(段)555544
    連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
    間口(mm)14601502----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました