17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 連結型

通常単価(税別)
21,99350,367
税込単価
24,19255,404
通常出荷日:8日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイ...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
5
900
340
860 ~ 2100
207-5325
4989999765090
860
30.0kg
1個
6
900
340
860 ~ 2100
207-5355
4989999765113
860
33.5kg
1個
5
900
640
860 ~ 2100
207-5328
4989999765137
860
45.3kg
1個
6
900
640
860 ~ 2100
207-5357
4989999765151
860
51.7kg
1個
5
900
490
860 ~ 2100
207-5330
4989999765175
860
39.1kg
1個
6
900
490
860 ~ 2100
207-5359
4989999765199
860
44.3kg
1個
5
1200
340
1160 ~ 2100
207-5332
4989999765212
1160
36.7kg
1個
6
1200
340
1160 ~ 2100
207-5361
4989999765236
1160
41.2kg
1個
5
1200
640
1160 ~ 2100
207-5335
4989999765250
1160
55.8kg
1個
6
1200
640
1160 ~ 2100
207-5363
4989999765274
1160
63.9kg
1個
5
1200
490
1160 ~ 2100
207-5337
4989999765298
1160
48.3kg
1個
6
1200
490
1160 ~ 2100
207-5365
4989999765311
1160
54.9kg
1個
5
1500
340
1460 ~ 2100
207-5339
4989999765335
1460
43.3kg
1個
6
1500
340
1460 ~ 2100
207-5367
4989999716481
1460
48.7kg
1個
5
1500
640
1460 ~ 2100
207-5341
4989999765366
1460
66.3kg
1個
6
1500
640
1460 ~ 2100
207-5370
4989999717051
1460
76.2kg
1個
5
1500
490
1460 ~ 2100
207-5344
4989999717488
1460
57.3kg
1個
6
1500
490
1460 ~ 2100
207-5372
4989999750164
1460
65.4kg
1個
5
1800
340
1760 ~ 2100
207-5346
4989999750188
1760
56.9kg
1個
6
1800
340
1760 ~ 2100
207-5374
4989999750201
1760
64.7kg
1個
5
1800
640
1760 ~ 2100
207-5348
4989999750225
1760
76.6kg
1個
6
1800
640
1760 ~ 2100
207-5376
4989999750249
1760
88.2kg
1個
5
1800
490
1760 ~ 2100
207-5350
4989999750263
1760
66.3kg
1個
6
1800
490
1760 ~ 2100
207-5379
4989999750287
1760
75.8kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,993
( 24,192 )
8日目
24,773
( 27,250 )
8日目
30,292
( 33,321 )
8日目
34,697
( 38,167 )
8日目
24,708
( 27,179 )
8日目
27,987
( 30,786 )
8日目
23,518
( 25,870 )
8日目
26,553
( 29,208 )
8日目
32,237
( 35,461 )
8日目
36,929
( 40,622 )
8日目
25,820
( 28,402 )
8日目
29,245
( 32,170 )
8日目
27,346
( 30,081 )
8日目
30,998
( 34,098 )
8日目
40,059
( 44,065 )
8日目
46,191
( 50,810 )
8日目
32,437
( 35,681 )
8日目
37,094
( 40,803 )
8日目
29,649
( 32,614 )
8日目
33,741
( 37,115 )
8日目
43,571
( 47,928 )
8日目
50,367
( 55,404 )
8日目
34,789
( 38,268 )
8日目
39,808
( 43,789 )
8日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 連結型。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,993-25,206 -25,422 -22,149 -29,082 -18,863 -
通常出荷日8日目8日目18日目8日目18日目8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)
均等積載量(kg/段)100100100100100100
オイスターホワイトオイスターホワイトブラックオイスターホワイトブラックオイスターホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト