ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 単体型

通常単価(税別)
59,618
税込単価
65,580
通常出荷日:4日目

【特長】・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです・棚板の位置を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    1502
  • 奥行 (mm)
    609
  • 高さ (mm)
    2107 / 2100
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • ネオグレー
  • トラスココード
    206-7065
  • JANコード
    4989999629668
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    1500
  • 有効間口(mm)
    1416
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 質量 (kg)
    77.8kg

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
  • 樹脂ベースも付属されていますが、床固定時などは付属の金属ベースプレートをご使用ください。

型番:

M2-DS7565
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M2-DS7565の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
5
連結タイプ
単体型
間口(mm)
1502
奥行(mm)
609
高さ(mm)
2100 ~ 2107
均等積載量(kg/段)
200
ネオグレー
トラスココード
206-7065
JANコード
4989999629668
グリーン購入法適合品
適合
材質1
本体:スチール(粉体塗装)
材質2
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
最大積載量(kg/台)
1500
有効間口(mm)
1416
棚板調整ピッチ(mm)
25
質量(kg)
77.8kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M2-DS7565
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,618
( 65,580 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです
・棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます
・積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【用途】
・水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
  • 樹脂ベースも付属されていますが、床固定時などは付属の金属ベースプレートをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 単体型の型番M2-DS7565のページです。 型番M2-DS7565に関する仕様情報を記載しております。
軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格59,61855,24462,529 -54,863 -60,739 -61,420 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)555544
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型
間口(mm)15021460----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト