ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板

通常単価(税別)
5,099
税込単価
5,609
通常出荷日:18日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。

型番:

TUG100-G6SA-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TUG100-G6SA-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
450
奥行(mm)
19.5
高さ(mm)
1800
その他
オプション
ブラック
トラスココード
207-5570
JANコード
4989999772203
質量(kg)
5.0kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUG100-G6SA-BK

間口

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
450
1800
207-5570
4989999772203
5.0kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,099
( 5,609 )
18日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板の型番TUG100-G6SA-BKのページです。 型番TUG100-G6SA-BKに関する仕様情報を記載しております。
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板
中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具
中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,0998,508 -3,086 -21,5231,38617,742 -
通常出荷日18日目13日目〜8日目4日目8日目14日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)中量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
奥行(mm)19.529.512232965.5
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ブラックブラックオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト