17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 連結型

通常単価(税別)
22,14950,523
税込単価
24,36455,575
通常出荷日:8日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイ...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
5
900
340
860 ~ 2400
207-5381
4989999750300
860
31.0kg
1個
6
900
340
860 ~ 2400
207-5412
4989999750324
860
34.5kg
1個
5
900
640
860 ~ 2400
207-5383
4989999750348
860
46.3kg
1個
6
900
640
860 ~ 2400
207-5414
4989999750362
860
52.7kg
1個
5
900
490
860 ~ 2400
207-5386
4989999750386
860
40.1kg
1個
6
900
490
860 ~ 2400
207-5417
4989999750409
860
45.3kg
1個
5
1200
340
1160 ~ 2400
207-5388
4989999750423
1160
37.7kg
1個
6
1200
340
1160 ~ 2400
207-5419
4989999750447
1160
42.2kg
1個
5
1200
640
1160 ~ 2400
207-5390
4989999750461
1160
56.8kg
1個
6
1200
640
1160 ~ 2400
207-5421
4989999750485
1160
64.9kg
1個
5
1200
490
1160 ~ 2400
207-5392
4989999750508
1160
49.3kg
1個
6
1200
490
1160 ~ 2400
207-5424
4989999750522
1160
55.9kg
1個
5
1500
340
1460 ~ 2400
207-5395
4989999750546
1460
44.3kg
1個
6
1500
340
1460 ~ 2400
207-5426
4989999750607
1460
49.7kg
1個
5
1500
640
1460 ~ 2400
207-5397
4989999750621
1460
67.3kg
1個
6
1500
640
1460 ~ 2400
207-5428
4989999750713
1460
77.2kg
1個
5
1500
490
1460 ~ 2400
207-5399
4989999750782
1460
58.3kg
1個
6
1500
490
1460 ~ 2400
207-5430
4989999750805
1460
66.4kg
1個
5
1800
340
1760 ~ 2400
207-5401
4989999718621
1760
57.9kg
1個
6
1800
340
1760 ~ 2400
207-5432
4989999718645
1760
65.7kg
1個
5
1800
640
1760 ~ 2400
207-5403
4989999718669
1760
77.6kg
1個
6
1800
640
1760 ~ 2400
207-5434
4989999718683
1760
89.2kg
1個
5
1800
490
1760 ~ 2400
207-5405
4989999718706
1760
67.3kg
1個
6
1800
490
1760 ~ 2400
207-5436
4989999718720
1760
76.8kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,149
( 24,364 )
8日目
24,958
( 27,454 )
8日目
30,449
( 33,494 )
8日目
34,834
( 38,317 )
8日目
24,866
( 27,353 )
8日目
28,144
( 30,958 )
8日目
23,654
( 26,019 )
8日目
26,711
( 29,382 )
8日目
32,392
( 35,631 )
8日目
37,094
( 40,803 )
8日目
26,013
( 28,614 )
8日目
29,402
( 32,342 )
8日目
27,516
( 30,268 )
8日目
31,183
( 34,301 )
8日目
40,215
( 44,237 )
8日目
46,353
( 50,988 )
8日目
32,616
( 35,878 )
8日目
37,249
( 40,974 )
8日目
29,839
( 32,823 )
8日目
33,899
( 37,289 )
8日目
43,703
( 48,073 )
8日目
50,523
( 55,575 )
8日目
34,920
( 38,412 )
8日目
39,966
( 43,963 )
8日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 連結型。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2400mm 5・6段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ2100mm 5・6段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,149-25,507 -21,993 -25,422 -25,206 -18,863 -
通常出荷日8日目8日目8日目18日目8日目8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)
均等積載量(kg/段)100100100100100100
オイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトブラックオイスターホワイトオイスターホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト