17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネリーナ オプション ファイルホルダー

通常単価(税別)
3,8324,578特別価格
税込単価
4,2155,036特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。・書類やファイルなどの一時保管や管理に最適で...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    その他
  • 間口 (mm)
    384
  • 高さ (mm)
    168
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ファイルホルダー
  • 材質1
    スチール
  • パネル取付ピッチ(mm)
    175
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

最大積載量(kg/個)

質量

最小発注数量
105.6
4989999709834
207-3569
2
1.53kg
1個
55.6
4989999709827
207-3570
1
1.24kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5784,359
( 4,795 )
1日目
3,8323,575
( 3,933 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
・書類やファイルなどの一時保管や管理に最適です。
【用途】
・書類やファイルなどの収納
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネリーナ オプション ファイルホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネリーナ オプション ファイルホルダー
ファイル収納フック
ツールホルダー
パンチングパネル用オプション ペンチフック
パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取付タイプ
パンチングパネル用オプション ペンフック(大) SFN-34P
メーカートラスコ中山サカエトラスコ中山サカエトラスコ中山サカエ
通常価格3,832-4,7149,8401,8817,2053,695
通常出荷日1日目3日目1日目3日目1日目3日目
商品タイプ1その他パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックその他
間口(mm)38425030060410Φ76
高さ(mm)1682956753443100
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
詳細タイプファイルホルダー---テーブル取付タイプ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト