17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PRXくつ置けるん棚

通常単価(税別)
3,582
税込単価
3,940
通常出荷日:1日目

【特長】・広く置きやすいワイド設計です。・フックになるカサ立て仕切りが2本付いています。【材質】・ポリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    560
  • 奥行(mm)
    310
  • 高さ(mm)
    850
  • 詳細タイプ
    10人用
  • ブラック
  • JANコード
    4904746087614
  • 質量(g)
    1715
  • トラスココード
    122-2707
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン/キャスター:ナイロン、スチール
  • 材質2
    キャスター:ナイロン、スチール

型番:

811000524
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

811000524の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
560
奥行(mm)
310
高さ(mm)
850
詳細タイプ
10人用
ブラック
JANコード
4904746087614
質量(g)
1715
トラスココード
122-2707
材質1
本体:ポリプロピレン/キャスター:ナイロン、スチール
材質2
キャスター:ナイロン、スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
811000524
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,582
( 3,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広く置きやすいワイド設計です。
・フックになるカサ立て仕切りが2本付いています。
【材質】
・ポリプロピレン
・キャスター:ナイロン、スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRXくつ置けるん棚の型番811000524のページです。 型番811000524に関する仕様情報を記載しております。
PRXくつ置けるん棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PRXくつ置けるん棚
保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付)
工具保管庫用オプション棚板
大型保管庫用オプション 棚板
キャビネット保管システム オプション 棚板
工具管理ユニットオプション棚板
メーカー天馬サカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格3,582443,3926,6026,44717,8359,930 -
通常出荷日1日目19日目7日目3日目3日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ
間口(mm)56012008958777901192
奥行(mm)310640375460435403
高さ(mm)850180015203525
詳細タイプ10人用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト