ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ

通常単価(税別)
90,58369,622
税込単価
99,64176,584
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・扉付で施錠できます・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    881
  • 奥行(mm)
    551
  • 高さ(mm)
    880
  • 均等積載量(Kg)/段
    80
  • 詳細タイプ
    両開きタイプ
  • JANコード
    4989999604177
  • トラスココード
    215-4358
  • 材質1
    スチール
  • 最大積載量(kg/台)
    200
  • ホワイト
  • 棚板ピッチ(mm)
    30
  • 中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ
    857×456×30
  • 扉タイプ
    両開き
  • 中棚板寸法(mm)奥行
    456
  • 中棚板寸法(mm)間口
    857
  • 中棚板寸法(mm)高さ
    30
  • 質量 (kg)
    34.6
  • 適合ベース
    WVER1-C(キャスタータイプ)、WVER1-B(アジャスタータイプ)
  • 付属品
    棚板2枚

ご注意

  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。

型番:

DX-858Z-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DX-858Z-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
881
奥行(mm)
551
高さ(mm)
880
均等積載量(Kg)/段
80
詳細タイプ
両開きタイプ
JANコード
4989999604177
トラスココード
215-4358
材質1
スチール
最大積載量(kg/台)
200
ホワイト
棚板ピッチ(mm)
30
中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ
857×456×30
扉タイプ
両開き
中棚板寸法(mm)奥行
456
中棚板寸法(mm)間口
857
中棚板寸法(mm)高さ
30
質量(kg)
34.6
適合ベース
WVER1-C(キャスタータイプ)、WVER1-B(アジャスタータイプ)
付属品
棚板2枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DX-858Z-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,58369,622
( 76,584 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉付で施錠できます
・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます

ご注意

  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプの型番DX-858Z-Wのページです。 型番DX-858Z-Wに関する仕様情報を記載しております。
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプ
工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプ
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付
大型保管庫75型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格90,58379,69774,210105,509 -150,261 -274,046
通常出荷日8日目8日目18日目18日目18日目19日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)881881881881881-
奥行(mm)551551551551551790
高さ(mm)8808801000100010001800
均等積載量(Kg)/段8070808080100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト