17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PPトレー 角ミシン目付【20個入り】

通常単価(税別)
497
税込単価
547
通常出荷日:4日目

【特長】・耐油性があり、環境にやさしいトレーです・員数管理がしやすくなってます・マス毎にミシン目がつい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 間口 (mm)
    165
  • 奥行 (mm)
    137
  • 高さ (mm)
    24
  • 詳細タイプ
    PPトレー
  • JANコード
    4989999152708
  • トラスココード
    161-3379
  • 質量(g)
    214
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • マス寸法(mm)幅×奥行×高さ
    51×66×24
  • 配列
    2マス×3マス

型番:

PPTSM-51X66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

PPTSM-51X66の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
間口 (mm)
165
奥行 (mm)
137
高さ (mm)
24
詳細タイプ
PPトレー
JANコード
4989999152708
トラスココード
161-3379
質量(g)
214
材質1
ポリプロピレン(PP)
マス寸法(mm)幅×奥行×高さ
51×66×24
配列
2マス×3マス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PPTSM-51X66
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
497
( 547 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性があり、環境にやさしいトレーです
・員数管理がしやすくなってます
・マス毎にミシン目がついていますので、切り離しが可能です
【用途】
・各種パーツの工程管理用トレーとして

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPトレー 角ミシン目付の型番PPTSM-51X66のページです。 型番PPTSM-51X66に関する仕様情報を記載しております。
PPトレー 角ミシン目付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPトレー 角ミシン目付
PPトレー 長方形
PPトレー 平
トレーラック(ストッパー付)
実験台引出しトレー
トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワンエスコ
通常価格49776644513,900 -1,600 -16,013
通常出荷日4日目2日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他その他ポケットその他
間口 (mm)165200260273350413
奥行 (mm)137223160370260330
高さ (mm)241630-45147
詳細タイプPPトレーPPトレーPPトレー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト