17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

なんでもトレー
アステージ
プラスチックバット
エスコ
プラスチックバット 容量 2.1~5.7L
アズワン

PPトレー 平【10個入り】

通常単価(税別)
445
税込単価
490
通常出荷日:2日目

【特長】・耐油性があり、環境にやさしいトレーです・員数管理がしやすくなってます【用途】・各種パーツの工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 間口 (mm)
    260
  • 奥行 (mm)
    160
  • 高さ (mm)
    30
  • 詳細タイプ
    PPトレー
  • JANコード
    4989999152692
  • トラスココード
    161-3373
  • 質量(g)
    308
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • マス寸法(mm)幅×奥行×高さ
    238×140×30
  • 配列
    1マス

型番:

PPTFS-238X140X30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

PPTFS-238X140X30の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
間口 (mm)
260
奥行 (mm)
160
高さ (mm)
30
詳細タイプ
PPトレー
JANコード
4989999152692
トラスココード
161-3373
質量(g)
308
材質1
ポリプロピレン(PP)
マス寸法(mm)幅×奥行×高さ
238×140×30
配列
1マス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PPTFS-238X140X30
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445
( 490 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性があり、環境にやさしいトレーです
・員数管理がしやすくなってます
【用途】
・各種パーツの工程管理用トレーとして

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPトレー 平の型番PPTFS-238X140X30のページです。 型番PPTFS-238X140X30に関する仕様情報を記載しております。
PPトレー 平のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPトレー 平
PPトレー 長方形
PPトレー 角ミシン目付
トレーラック(ストッパー付)
実験台引出しトレー
トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワンエスコ
通常価格44576649713,900 -1,600 -16,013
通常出荷日2日目2日目4日目1日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他その他ポケットその他
間口 (mm)260200165273350413
奥行 (mm)160223137370260330
高さ (mm)301624-45147
詳細タイプPPトレーPPトレーPPトレー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト