ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 C3604【20個入り】

通常単価(税別)
7,143
税込単価
7,857
通常出荷日:5日目

【特長】・玉付きワイヤーをボルトに入れ、本体にセットします・棚板の取付けなどにもご利用できます

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    天井用金具
  • 材質(本体・表)
    C3604(ニッケル)
  • JANコード
    4968462210411
  • トラスココード
    126-4476
  • 使用荷重(kg)
    8.0(線径Φ1.0、玉径3.2)/10.0(線径Φ1.0、玉径4.8)/20.0(線径Φ1.5、玉径4.8)

ご注意

  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

型番:

BYP-50B-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

BYP-50B-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
天井用金具
材質(本体・表)
C3604(ニッケル)
JANコード
4968462210411
トラスココード
126-4476
使用荷重(kg)
8.0(線径Φ1.0、玉径3.2)/10.0(線径Φ1.0、玉径4.8)/20.0(線径Φ1.5、玉径4.8)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BYP-50B-1
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,143
( 7,857 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玉付きワイヤーをボルトに入れ、本体にセットします
・棚板の取付けなどにもご利用できます

ご注意

  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 C3604の型番BYP-50B-1のページです。 型番BYP-50B-1に関する仕様情報を記載しております。
玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 C3604のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 C3604
天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ
壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
壁面用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格7,1431,9501,605 -1,6051,095 -1,115
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ天井用金具吊り金具タイプ:フック吊り金具タイプ:リング吊り金具タイプ:ビス止め吊り金具タイプ:フック吊り金具タイプ:ビス止め
材質(本体・表)C3604(ニッケル)-----
JANコード4968462210411-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト