17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒネリシャックル(ステンレス製)

通常単価(税別)
994
税込単価
1,093
通常出荷日:1日目

【特長】・90度ひねっているので角度を変えることができます【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • 材質
    合金鋼
  • 使用荷重 (t)
    0.17
  • ねじ径
    M6
  • JANコード
    4982970411450
  • トラスココード
    204-7212
  • 使用荷重(kN)
    1.67
  • B(mm)
    12
  • d(mm)
    12
  • D(mm)
    6
  • L(mm)
    29
  • 質量(g)
    29
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)

型番:

B-1137
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1137の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
材質
合金鋼
使用荷重(t)
0.17
ねじ径
M6
JANコード
4982970411450
トラスココード
204-7212
使用荷重(kN)
1.67
B(mm)
12
d(mm)
12
D(mm)
6
L(mm)
29
質量(g)
29
材質詳細
ステンレス(SUS304)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1137
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994
( 1,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90度ひねっているので角度を変えることができます
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒネリシャックル(ステンレス製)の型番B-1137のページです。 型番B-1137に関する仕様情報を記載しております。
ヒネリシャックル(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒネリシャックル(ステンレス製)
リベット式シャックル(ステンレス製)
シャックル (ステンレス製) EA638FB-75
脱落防止シャックル DSC-1.5
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
ボウシャックル EA638NF-15
メーカー水本機械製作所水本機械製作所エスコ大洋製器工業大洋製器工業エスコ
通常価格99435814,1152,3944,612 -8,688
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼特殊合金鋼その他
使用荷重(t)0.170.0521.5-5
ねじ径M6-----
JANコード4982970411450-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト