ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    超強力Tゴム用20

    超強力Tゴム用20 J1000
    通常単価(税別)
    1,033
    税込単価
    1,136
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    【特長】・プライマー処理なしで、つきにくかったゴム材料にしっかり接着します。・片面にゴムとの接着剤を塗...

    詳細を確認

    型番:

    J1000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    J1000の仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    0.15
    テープ幅(mm)
    20
    テープ長さ(m)
    20
    基材
    ポリエステル
    粘着力
    10.2(1面)・5.9(2面)/10mm
    ブラック
    JANコード
    4904140770006
    トラスココード
    391-4615
    粘着剤詳細
    A面離紙側アクリル系、B面ゴム系
    メーカー型番
    J1000
    用途
    OA機器等の加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。クロロプレンゴム・EPTゴム・天然ゴム等ゴム材料の接着・仮止めに。
    仕様
    ゴム用

    商品情報

    型番テープ厚テープ幅テープ長さ基材粘着剤JANコード粘着力(N/10mm)
    J10000.15mm20mm20mmポリエステルA面離紙側アクリル系、B面ゴム系490414077000610.2(1面)/5.9(2面)N/10mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J1000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,033
    ( 1,136 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プライマー処理なしで、つきにくかったゴム材料にしっかり接着します。
    ・片面にゴムとの接着剤を塗布していますので、ゴムと金属・プラスチック・木などの接着に適しています。
    ・接着強度の保持性に優れ、ゴム材料に貼り合わせた後、長期保存しても接着力が低下しません。
    【用途】
    ・家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
    ・自動車のウエザーストリップ・エンドラバー品の仮止め。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超強力Tゴム用20の型番J1000のページです。 型番J1000に関する仕様情報を記載しております。
    超強力Tゴム用20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超強力Tゴム用20
    20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
    20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)
    20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
    20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱
    20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)
    メーカー日東電工エスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,0331,5887561,9301,9301,930
    通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    テープ厚(mm)0.150.150.120.750.450.75
    テープ幅(mm)202020202020
    テープ長さ(m)20202010810
    基材ポリエステルポリエステル不織布発泡体発泡体発泡体
    粘着力10.2(1面)・5.9(2面)/10mm1面:10.2N/10mm、2面:5.9N/10mm8N/10mm22.8N/10mm18N/10mm22.7N/10mm
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト