ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    超強力両面テープPE・PP用

    超強力両面テープPE・PP用 J0990
    通常単価(税別)
    504
    税込単価
    554
    通常出荷日:1日目

    【特長】・接着しにくいポリエチレン、ポリプロピレン素材に強力に接着します。【用途】・ポリエチレン、ポリ...

    詳細を確認

    型番:

    J0990
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    J0990の仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    0.12
    テープ幅(mm)
    20
    テープ長さ(m)
    20
    基材
    不織布
    粘着剤
    アクリル系
    粘着力
    8N/10mm
    ホワイト
    JANコード
    4904140769901
    トラスココード
    328-0497
    メーカー型番
    J0990
    用途
    PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)等の貼り合わせ・接着に。PE発泡体・ABS板・PC(ポリカーボネート)の接着に。
    仕様
    PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)用

    商品情報

    型番テープ厚テープ幅テープ長さ基材粘着剤JANコード粘着力
    J09900.12mm20mm20mm不織布アクリル系49041407699018N/10mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J0990
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    504
    ( 554 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接着しにくいポリエチレン、ポリプロピレン素材に強力に接着します。
    【用途】
    ・ポリエチレン、ポリプロピレン素材の接着。
    ・ポリエチレン発泡体、ABS板、ポリカーボネートなどの接着。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超強力両面テープPE・PP用の型番J0990のページです。 型番J0990に関する仕様情報を記載しております。
    超強力両面テープPE・PP用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超強力両面テープPE・PP用
    超強力両面テープ塩化ビニル用
    超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)
    超強力両面テープ塩化ビニル用厚手(箱)
    No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
    25mmx10m 両面テープ(超強力)
    メーカー日東電工日東電工nitomsnitomsnitomsエスコ
    通常価格5046991,6991,699 -36,0004,580
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    テープ厚(mm)0.120.170.750.750.120.4
    テープ幅(mm)202020202025
    テープ長さ(m)202010102010
    基材不織布不織布ポリエチレンポリエチレン不織布不織布
    粘着剤アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト