ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    超強力両面テープ塩化ビニル用

    超強力両面テープ塩化ビニル用 J0980
    通常単価(税別)
    699
    税込単価
    769
    通常出荷日:1日目

    【特長】・ビニールシートなどの接着に最適です。【用途】・塩化ビニールの接着、配管保護用塩化ビニールフィ...

    詳細を確認

    型番:

    J0980
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    J0980の仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    0.17
    テープ幅(mm)
    20
    テープ長さ(m)
    20
    基材
    不織布
    粘着剤
    アクリル系
    粘着力
    6.8N/10mm
    ホワイト
    JANコード
    4904140769802
    トラスココード
    335-5896
    メーカー型番
    J0980
    用途
    PVC(塩化ビニル樹脂)・配管保護用PVCフィルムの接着に。
    仕様
    PVC(塩化ビニル樹脂)用

    商品情報

    型番テープ厚テープ幅テープ長さ基材粘着剤JANコード粘着力
    J09800.17mm20mm20mm不織布アクリル系49041407698026.8N/10mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J0980
    最小発注数量
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    699
    ( 769 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ビニールシートなどの接着に最適です。
    【用途】
    ・塩化ビニールの接着、配管保護用塩化ビニールフィルムの接着、自動車内装材の接着。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超強力両面テープ塩化ビニル用の型番J0980のページです。 型番J0980に関する仕様情報を記載しております。
    超強力両面テープ塩化ビニル用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超強力両面テープ塩化ビニル用
    超強力両面テープ塩化ビニル用厚手(箱)
    塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)
    超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)
    超強力両面テープPE・PP用
    No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
    メーカー日東電工nitomsnitomsnitoms日東電工nitoms
    通常価格6991,699 -1,185 -1,69950436,000
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目
    テープ厚(mm)0.170.750.170.750.120.12
    テープ幅(mm)202020202020
    テープ長さ(m)201020102020
    基材不織布ポリエチレン不織布ポリエチレン不織布不織布
    粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト