17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー

通常単価(税別)
1,8583,051
税込単価
2,0443,356
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します・焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番によりパッケージ、容量などが異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSベルハンマーの特長

使用例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量(ml)

最小発注数量
4560401500159
100-4609
70
1個
4560401500258
115-7304
420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,858
( 2,044 )
1日目
3,051
( 3,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します
・焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します
【用途】
・機械部品などの潤滑に

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番によりパッケージ、容量などが異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー
NX20 ハイグリース(300ml)
コンプレッサオイル Z-6000
チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)
シリコーン潤滑剤
メーカースズキ機工スズキ機工育良精機製作所三井精機呉工業コニシ
通常価格1,858-2,577 -99068,927893903
通常出荷日1日目1日目〜5日目5日目2日目1日目
種類スプレー-スプレーオイルスプレースプレー
主な用途摺動部摺動部チェーン / 摺動部 / 軸受 / ワイヤ / ギヤ / ヒンジコンプレッサー--
特性極圧性極圧性持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射水置換性 / 持続性不乾燥軟質性速乾性
最高使用温度~300℃~300℃~200℃~200℃~200℃~100℃
最低使用温度~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト