17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ

通常単価(税別)
3,7855,600
税込単価
4,1646,160
通常出荷日:9日目

機械取り付け型に設計された各種除電プラシです。製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブラシタイプ
  • 毛材
    その他
  • 全長(mm)
    300
  • 毛丈(mm)
    10
  • 材質
    柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)/毛材:アクリルカーボン炭素繊維
  • 線径(mm)
    0.007

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ブラシ長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

ブラシ長(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
300
4560237006207
217-6897
15
1個
290
-
217-6900
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,785
( 4,164 )
9日目
5,600
( 6,160 )
9日目

詳細情報

基本情報

機械取り付け型に設計された各種除電プラシです。製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電ができ、また広範囲の除電に対応するプラシです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)
アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
除電ブラシ ハード 小判型
除電ブラシ F-60
メーカースタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークトラスコ中山ホーザン
通常価格3,785-23,07044,8796,100 -9,01011,534
通常出荷日9日目9日目9日目9日目〜1日目2日目
商品タイプブラシタイプブラシタイプブラシタイプハケタイプ小型タイプフレームタイプ
毛材その他その他その他その他モノエイトステンレス
全長(mm)30010001000-1201000
毛丈(mm)103030-1320
材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)/毛材:アクリルカーボン炭素繊維柄:アルミ/毛材:アクリルカーボン炭素繊維柄:アルミ/毛材:有機導電性ゴールド繊維---
よく一緒に購入される商品

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト