17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ

通常単価(税別)
6,1006,900
税込単価
6,7107,590
通常出荷日:9日目~11日目

有機導電性ゴールド繊維をハケ型の柄に組み込んだブラシです。【用途】・マイクロ天秤の除電等、細がな部分の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハケタイプ
  • 毛材
    その他
  • 線径(mm)
    0.07
  • 材質1
    柄:木
  • 材質2
    毛材:有機導電性ゴールド繊維

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 毛丈(mm)

  • ブラシ長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

毛丈(mm)

ブラシ長(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
190
25
15
4560237006146
217-6894
7
1個
225
30
40
4560237006153
217-6908
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,100
( 6,710 )
11日目
6,900
( 7,590 )
9日目

詳細情報

基本情報

有機導電性ゴールド繊維をハケ型の柄に組み込んだブラシです。
【用途】
・マイクロ天秤の除電等、細がな部分の除電に適しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハケ型木柄ゴールド除電ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
除電ブラシ ハード 小判型
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)
除電ブラシ ソフト 製図払い
基板専用クリーンブラシ
メーカースタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークトラスコ中山スタック・アンド・オプティークトラスコ中山サンハヤト
通常価格6,100-44,8799,01023,0708,8591,785
通常出荷日9日目〜9日目1日目9日目1日目1日目
商品タイプハケタイプブラシタイプ小型タイプブラシタイプブラシタイプブラシタイプ
毛材その他その他モノエイトその他サンダーロン馬毛
線径(mm)0.07-----
材質1柄:木-----
材質2毛材:有機導電性ゴールド繊維-----
よく一緒に購入される商品

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング