17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)

通常単価(税別)
44,879
税込単価
49,367
通常出荷日:9日目

機械取り付け型に設計された各種除電プラシです。製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブラシタイプ
  • 毛材
    その他
  • 全長(mm)
    1000
  • 毛丈(mm)
    30
  • ブラシ長(mm)
    1000
  • 材質
    柄:アルミ/毛材:有機導電性ゴールド繊維
  • 線径(mm)
    0.07
  • JANコード
    4560237006191
  • トラスココード
    217-6889
  • 質量(g)
    250

型番:

STAC502S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STAC502Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブラシタイプ
毛材
その他
全長(mm)
1000
毛丈(mm)
30
ブラシ長(mm)
1000
材質
柄:アルミ/毛材:有機導電性ゴールド繊維
線径(mm)
0.07
JANコード
4560237006191
トラスココード
217-6889
質量(g)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
STAC502S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,879
( 49,367 )
9日目

詳細情報

基本情報

機械取り付け型に設計された各種除電プラシです。製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電ができ、また広範囲の除電に対応するプラシです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)の型番STAC502Sのページです。 型番STAC502Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
除電ブラシ ハード 小判型
除電ブラシ ソフト 製図払い
基板専用クリーンブラシ
メーカースタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークトラスコ中山トラスコ中山サンハヤト
通常価格44,87923,0706,100 -9,0108,8591,785
通常出荷日9日目9日目9日目〜1日目1日目1日目
商品タイプブラシタイプブラシタイプハケタイプ小型タイプブラシタイプブラシタイプ
毛材その他その他その他モノエイトサンダーロン馬毛
全長(mm)10001000-120270180
毛丈(mm)3030-136515
ブラシ長(mm)10001000-11014535
よく一緒に購入される商品

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト