17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

銅ベース焼付防止潤滑剤 08945

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

銅ベース焼付防止潤滑剤

販売終了

型番

08945

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・銅粒子を配合し、1000℃の高温下でも使用可能です
・潤滑性を保ちながら、ブレーキ部品等の焼付き・鳴き・摩耗を防ぎます
・高粘度のペースト状なので、垂れずに塗布することが出来ます
【用途】
・ブレーキ部品など高温になる部位の焼付き防止や潤滑剤として
【材質】
・主成分:鉱物柚、ポリイソブチレン、黒鉛、銅

指定中の仕様・寸法情報

種類
ペースト
主な用途
ブレーキ
最高使用温度
~1100℃
最低使用温度
~-40℃
JANコード
4550309004811
トラスココード
206-3079
奥行(mm)
60
高さ(mm)
115
幅(mm)
60
容量(g)
255
材質1
主成分:鉱物柚、ポリイソブチレン、黒鉛、銅
容器タイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト