ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーカー 5L 硼珪酸ガラス

通常単価(税別)
12,091
税込単価
13,300
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、透明性にすぐれたほうけい酸ガラス製ビーカーです・液体の混合や撹拌、固体の溶解などに用...

詳細を確認

ご注意

  • ガラスの特性上、機械的、物理的衝撃には弱い性質があります。

型番:

010020-5000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

010020-5000の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
容量(ml)
5000
材質
硼珪酸ガラス
一目盛(ml)
500
胴外径×高さ(mm)
180×280
JANコード
4589988665150
トラスココード
217-8256
質量(g)
1120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
010020-5000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,091
( 13,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、透明性にすぐれたほうけい酸ガラス製ビーカーです
・液体の混合や撹拌、固体の溶解などに用いられる、注ぎ口のついた容器です
【用途】
・一般的な理化学試験・教育用

ご注意

  • ガラスの特性上、機械的、物理的衝撃には弱い性質があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーカー 5L 硼珪酸ガラスの型番010020-5000のページです。 型番010020-5000に関する仕様情報を記載しております。
ビーカー 5L 硼珪酸ガラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーカー 5L 硼珪酸ガラス
メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラス
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
メーカー柴田科学柴田科学アズワン
通常価格12,0911,478 -5,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目
商品タイプビーカー・計量カップメスシリンダービーカー・計量カップ
容量(ml)5000--
材質硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス
一目盛(ml)500--
胴外径×高さ(mm)180×280--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計量器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト