ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電波掛時計(アクリル風防)

通常単価(税別)
6,057
税込単価
6,663
通常出荷日:1日目

【特長】・割れにくいアクリル製風防の電波時計です・スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです

詳細を確認

型番:

KX250S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KX250Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(丸型)
機能
電波時計
表示
アナログ
JANコード
4517228040689
トラスココード
158-6013
厚さ(mm)
47
銀色メタリック
直径(mm)
307
質量(g)
530
電波
電源
単3アルカリ乾電池×1本(付属)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KX250S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,057
( 6,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・割れにくいアクリル製風防の電波時計です
・スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電波掛時計(アクリル風防)の型番KX250Sのページです。 型番KX250Sに関する仕様情報を記載しております。
電波掛時計(アクリル風防)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波掛時計(アクリル風防)
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
電波掛時計 木枠 KX249B
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
電波掛時計 ザラージ タイマークロック
メーカーセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックキングジム
通常価格6,05716,875 -14,0637,35515,00010,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(角型)
機能電波時計カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計カレンダー / チャイム / 電波時計電波時計電波時計カレンダー / チャイム / 電波時計
表示アナログアナログアナログアナログアナログデジタル
JANコード4517228040689-45172280425914517228040696--
トラスココード158-6013-238-9828158-7586--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト