17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ

通常単価(税別)
16,87517,307
税込単価
18,56319,038
通常出荷日:1日目

【特長】・標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です・温度湿度表示、スイー...

詳細を確認
  • 電池はマクセル、アルカリ乾電池「ボルテージ」を使用してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

直径(mm)

質量(g)

最小発注数量
4517228040313
158-7624
350
1400
1個
4517228040337
158-4426
310
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,307
( 19,038 )
1日目
16,875
( 18,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です
・温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです
・時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です
・時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます
【セット内容】
・モニター電池
・木ねじ、石膏ボード用掛金具

ご注意

  • 電池はマクセル、アルカリ乾電池「ボルテージ」を使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
電波掛時計(アクリル風防)
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
電波掛時計 木枠 KX249B
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
電波時計 スペイシーM463
メーカーセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックシチズン(リズム時計)
通常価格16,875-6,05714,0637,35515,00025,867
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
商品タイプ掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)
機能カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計電波時計カレンダー / チャイム / 電波時計電波時計電波時計電波時計
表示アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
厚さ(mm)4847684751-
銀色メタリック銀色メタリック銀色--
よく一緒に購入される商品

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト