ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビ転換防錆剤

通常単価(税別)
1,701
税込単価
1,871
通常出荷日:1日目

【特長】・赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します・広範囲のサビ処理に適用...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • JANコード
    4989999409604
  • トラスココード
    195-0337
  • 容量(ml)
    360
  • 質量(g)
    413
  • 材質1
    合成樹脂(アクリル樹脂エマルション)、メタノール
  • 淡褐色不透明

ご注意

  • 人体に害があるので吸入飲用しないでください。
  • 皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を着用し使用してください。
  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

ERT-360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ERT-360の仕様・寸法情報

種類
液体
JANコード
4989999409604
トラスココード
195-0337
容量(ml)
360
質量(g)
413
材質1
合成樹脂(アクリル樹脂エマルション)、メタノール
淡褐色不透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ERT-360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,701
( 1,871 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します
・広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です
【用途】
・赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に

ご注意

  • 人体に害があるので吸入飲用しないでください。
  • 皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を着用し使用してください。
  • 提供不可:chemSHERPA

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビ転換防錆剤の型番ERT-360のページです。 型番ERT-360に関する仕様情報を記載しております。
サビ転換防錆剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ転換防錆剤
サビトリスプレー
防錆剤 兼 サビ取り剤
ラストオフ サビ取り剤
油性錆転換塗料 サビキラープロRS クリア
ラストリムーバー(強力サビ取り剤)
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミターゲットBANZI呉工業
通常価格1,7011,9918,8701,693 -68,4001,210 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜
種類液体スプレー液体液体液体液体
JANコード4989999409604-----
トラスココード195-0337121-1978----
容量(ml)360-----
質量(g)413370----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト