17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遅乾性パーツクリーナー ALP-PC2 ALP-PC2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

遅乾性パーツクリーナー ALP-PC2

販売終了

型番

ALP-PC2

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・速乾性とは違い、乾くまでに時間がかかる遅乾性のため、洗浄液が噴射した箇所に長くとどまり、頑固な汚れ、油脂、ちり埃などをしっかりと落とします。
・消防法第4類第2石油類の為、指定数量が第1石油類の5倍となります。
【用途】
・自動車ブレーキ装置等の洗浄。
・機械部品の脱脂洗浄。
・ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。
【材質】
・主成分:石油系溶剤

ご注意

  • 危険物の品目:第2石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 危険物の数量(L):0.21
  • 提供不可:ミルシート

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力 / 遅乾
消防法分類
該当
JANコード
4989999307481
トラスココード
171-7616
容量(ml)
420
質量(g)
402
材質1
主成分:石油系溶剤
奥行(mm)
68
高さ(mm)
204
幅(mm)
68
原液量(ml)
190

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト