17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス DBI-サラ(TM) エグゾフィット ネックス(TM)(回転式ベルトアジャスター)

通常単価(税別)
58,120特別価格
税込単価
63,932特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです・回転式ベルトアジャスターにより、素早くベ...

詳細を確認

ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
S
4549395939183
160-5646
1個
4549395939190
160-5647
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,12055,190
( 60,709 )
1日目
58,12044,066
( 48,473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです
・回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます
・墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部へのうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています

ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス DBI-サラ(TM) エグゾフィット ネックス(TM)(回転式ベルトアジャスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス DBI-サラ(TM) エグゾフィット ネックス(TM)(回転式ベルトアジャスター)
DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM)(巻取り式ランヤード)
フルハーネス セグネス(一体型ロープ式ランヤード2本タイプ) SEGNES301シリーズ
フルハーネス セグネス(一体型伸縮性ランヤード2本タイプ) SEGNES501シリーズ
多用途透明補修テープ
胴ベルト用スチールベルトセット B1S□VR-L1BK
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールまつうら工業TJMデザインタジマツール
通常価格58,12029,049 -25,62630,93876516,250
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ランヤード(フルハーネス用)ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯-ランヤード
胴ベルト--
グレー-
ベルト幅(mm)44-----
腿バックルワンタッチ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト