17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

腰袋 Tcarryシリーズ

通常単価(税別)
1,4274,832特別価格
税込単価
1,5705,315特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。・表面には...

詳細を確認
  • 黒/黄
  • 材質2
    金具:鉄

ご注意

  • 高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

商品用途

奥行(mm)

形状

高さ(mm)

幅(mm)

ベルト通し幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
キャリーバッグ
120
腰袋2段中
240
190
70
4975180951038
375
159-6266
生地:ポリエステル
1個
キャリーバッグ
110
腰袋2段小
230
150
70
4975180951007
295
159-6264
生地:ポリエステル
1個
腰ベルト
ツールホルダー
40
工具差し1丁タイプ
240
80
-
4975180950802
65
159-6267
本体:ポリエステル
1個
腰ベルト
ツールホルダー
60
工具差し2丁タイプ
240
80
-
4975180950826
75
159-6260
本体:ポリエステル
1個
腰ベルト
ツールホルダー
60
工具差し4丁タイプ
240
85
-
4975180950864
90
159-6263
本体:ポリエステル
1個
腰ベルト
ツールホルダー
70
工具差し7丁タイプ
250
130
-
4975180950901
150
159-6261
本体:ポリエステル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,832
( 5,315 )
1日目
4,4123,975
( 4,373 )
1日目
1,427
( 1,570 )
1日目
1,737
( 1,911 )
1日目
2,376
( 2,614 )
1日目
2,894
( 3,183 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。
・表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。
・利便性の高いカラビナ、Dカン付です。
・工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
【用途】
・作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。
【材質】
・生地:ポリエステル
・金具:鉄

ご注意

  • 高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰袋 Tcarryシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腰袋 Tcarryシリーズ
ツールバック TB-4525
ツールバック 中
ロングバッグ
電工腰袋
ハードラボシリーズ 万能型腰袋
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業コヅチコヅチ
通常価格1,427-10,2537,6884,788 -2,946 -2,456 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目〜在庫品1日目
黒/黄黒/黄黒/黄--
材質2金具:鉄金具:鉄----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト