ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフ着脱式腰袋・工具差し パーツケース胸用1段マーカー

通常単価(税別)
2,576
税込単価
2,834
通常出荷日:1日目

【特長】・セフ後付ホルダー縦ベルト用標準装備カラビナ付きです。・位置ズレしにくいサイドストッパー付です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    パーツケース
  • 幅 (mm)
    80
  • 奥行 (mm)
    80
  • 高さ (mm)
    165
  • 形状
    パ-ツケ-ス胸用1段マ-カ-
  • JANコード
    4975364263308
  • トラスココード
    195-2055
  • 材質1
    本体:ナイロン
  • ベルト通し幅(mm)
    48
  • 耐荷重 (kg)
    1
  • 質量 (g)
    150

ご注意

  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番:

SFPCN-CB1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFPCN-CB1Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
パーツケース
幅(mm)
80
奥行(mm)
80
高さ(mm)
165
形状
パ-ツケ-ス胸用1段マ-カ-
JANコード
4975364263308
トラスココード
195-2055
材質1
本体:ナイロン
ベルト通し幅(mm)
48
耐荷重(kg)
1
質量(g)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFPCN-CB1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,576
( 2,834 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セフ後付ホルダー縦ベルト用標準装備カラビナ付きです。
・位置ズレしにくいサイドストッパー付です。
【材質】
・本体:ナイロン

ご注意

  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフ着脱式腰袋・工具差し パーツケース胸用1段マーカーの型番SFPCN-CB1Mのページです。 型番SFPCN-CB1Mに関する仕様情報を記載しております。
セフ着脱式腰袋・工具差し パーツケース胸用1段マーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフ着脱式腰袋・工具差し パーツケース胸用1段マーカー
セフ着脱式腰袋・工具差し(牛革)
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー
着脱式工具ホルダーステン ハンマーブラ
万能パーツ腰袋
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールプロスター
通常価格2,57612,187 -2,6002,1002,3491,674
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目9日目
商品タイプその他その他その他
商品用途パーツケースツールバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーパーツケース
-
幅(mm)80-516194-
奥行(mm)80-818699-
よく一緒に購入される商品

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト