17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフ着脱式 腰袋・工具差し CROCO

通常単価(税別)
1,4095,867
税込単価
1,5506,454
通常出荷日:1日目

【特長】・クロコ調の光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放ちます。・腰周りの組み換えが簡単な着脱式です。...

詳細を確認
  • 材質1
    合成皮革
  • 耐荷重 (kg)
    3

ご注意

  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

商品用途

詳細タイプ

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

形状

JANコード

トラスココード

ベルト通し幅(mm)

質量

(g)

最小発注数量
キャリーバッグ
腰袋
205
130
250
2段中
4975364263322
195-2011
50
390
1個
キャリーバッグ
腰袋
185
130
230
2段小
4975364263315
195-2012
50
350
1個
キャリーバッグ
腰袋
205
160
250
3段大
4975364263339
195-2013
50
425
1個
キャリーバッグ
腰袋
230
160
250
電工2段大
4975364263346
195-2032
50
515
1個
キャリーバッグ
釘袋
200
160
260
釘袋2段小
4975364263353
195-2019
50
440
1個
キャリーバッグ
釘袋
325
145
330
釘袋3段大
4975364263360
195-2020
50
585
1個
腰ベルト
ツールホルダー
工具差し
70
75
250
1本差し
4975364263377
195-2038
-
100
1個
腰ベルト
ツールホルダー
工具差し
70
100
285
2本差し
4975364263384
195-2039
-
120
1個
腰ベルト
ツールホルダー
工具差し
70
130
285
3本差し
4975364263391
195-2040
-
140
1個
腰ベルト
ツールホルダー
工具差し
105
100
285
4本差し
4975364263407
195-2041
-
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,213
( 4,634 )
1日目
3,848
( 4,233 )
1日目
4,933
( 5,426 )
1日目
5,093
( 5,602 )
1日目
5,440
( 5,984 )
1日目
5,867
( 6,454 )
1日目
1,409
( 1,550 )
1日目
1,679
( 1,847 )
1日目
2,028
( 2,231 )
1日目
2,455
( 2,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロコ調の光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放ちます。
・腰周りの組み換えが簡単な着脱式です。
・ベルトを外さず途中から差せる後付式ホルダーを採用しています。
・高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革です。
・幅広い職人さんに適したスタンダード形状腰袋はベルトからの浮きを防止するサイドクリップ付(裏面)です。
【材質】
・合成皮革

ご注意

  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフ着脱式 腰袋・工具差し CROCOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフ着脱式 腰袋・工具差し CROCO
セフ着脱式腰袋・工具差し パーツケース胸用1段マーカー
セフツイン腰袋 ナイロン 2段中
セフツイン腰袋 ナイロン 3段大
着脱式腰袋 セフツインフック
セフツイン腰袋 クロコ 電工2段大
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,409-2,5764,7535,76912,188 -6,558
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1合成皮革本体:ナイロン生地/パーツ:ナイロン生地/パーツ:ナイロン生地:革生地:合皮
耐荷重(kg)31----
よく一緒に購入される商品

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト