ツール用品技術窓口
深穴でも快適な荒ボーリングを可能にした超硬シャンクタイプ(貫通穴用)登場。
2枚刃の小径荒ボーリングで高能率加工。

セレーションで2枚のカートリッジを強力にクランプ。

加工径の調整は、カートリッジの径調整スクリュで行います。本体の合いマークとセット径目盛り線を合わせることにより、0.2mm程度の調整が可能です。

止まり穴

貫通穴
深穴でも快適な荒ボーリングを可能にした超硬シャンクタイプ(貫通穴用)登場。

| L/D | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 突出し長さ(mm) | 72 | 80 | 88 | 96 |
| ST14W-MW16-110 | ○ | ○ | ○ | ○ |
被削材:S55C
Vc=150m/min
f=0.2mm/rev
切込み:2mm/φ

| 被削材質 | 切削速度 Vc (m/min) | 送り量 (mm/rev) | 切り込量 (mm/φ) |
|---|---|---|---|
| 炭素鋼 | 130~180 | 0.10~0.20 | 2.0~3.0 |
| ステンレス | 100~140 | 0.15~0.25 | 1.5~2.5 |
| 鋳鉄 | 120~200 | 0.10~0.30 | 1.0~4.0 |
| アルミ | 180~280 | 0.20~0.30 | 1.5~4.0 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,800円 ( 50,380円 ) | 5日目 |
49,800円 ( 54,780円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~