17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ ホワイト

通常単価(税別)
158
税込単価
174
通常出荷日:5日目

スペーシア パイプシステム式作業台 ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ ホワイト。

型番:

KPJ-523W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KPJ-523Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
本体/オプション
オプション
詳細タイプ
内キャップ
ホワイト
材質
PE(ポリエチレン)樹脂
トラスココード
210-9978
質量(g)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KPJ-523W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158
( 174 )
5日目

詳細情報

基本情報

スペーシア パイプシステム式作業台 ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ ホワイト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ ホワイトの型番KPJ-523Wのページです。 型番KPJ-523Wに関する仕様情報を記載しております。
ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ ホワイト
管理ボード(棚付)
簡易パーティション(フレームタイプ)
組立パイプシステム 導電性パイプ
イレクター ゴムアウター セット・パイプフック金具
セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800
メーカースペーシアスペーシアスペーシアトラスコ中山矢崎化工SUS(エスユーエス)
通常価格15843,07411,493 -2,513225 -44,945
通常出荷日5日目8日目8日目1日目1日目〜8日目
商品タイプ作業台アタッチメントパイプシステム式作業台パイプシステム式作業台パイプシステム式作業台作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)
本体/オプションオプション本体本体オプションオプション本体
詳細タイプ内キャップ-----
ホワイト-----
材質PE(ポリエチレン)樹脂スチール複合板樹脂被覆鋼管---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト