17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NO.391F・NO.392F用ゴーグルクリップ

通常単価(税別)
451
税込単価
496
通常出荷日:2日目

ヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンド(25mm幅まで)のクリップとして使用できます。

  • 商品タイプ
    外装
  • JANコード
    4962087702597
  • トラスココード
    224-8297
  • 質量(g)
    32
  • 材質1
    ポリアセタール
  • 適合機種
    NO.391F、NO.392F

型番:

NO.88-OKL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.88-OKLの仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
JANコード
4962087702597
トラスココード
224-8297
質量(g)
32
材質1
ポリアセタール
適合機種
NO.391F、NO.392F

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.88-OKL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451
( 496 )
2日目

詳細情報

基本情報

ヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンド(25mm幅まで)のクリップとして使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NO.391F・NO.392F用ゴーグルクリップの型番NO.88-OKLのページです。 型番NO.88-OKLに関する仕様情報を記載しております。
NO.391F・NO.392F用ゴーグルクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NO.391F・NO.392F用ゴーグルクリップ
NO.80 ケーボー用ワンタッチ式あご紐
ヘルメット取付用バイザーライト
ヘルメット取付式防蜂ネット
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格4515801,5355,450113113
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ外装-その他-ステッカーステッカー
JANコード4962087702597-4962087702108496208710474249620871017274962087102427
トラスココード224-8297-795-7033384-7570--
質量(g)32-3293.00011
材質1ポリアセタール-ABS樹脂ポリエステル製メッシュ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト