ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルタイ用ネームカバー 作業責任者

通常単価(税別)
450
税込単価
495
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘルメット周囲のふちの有無に関係なく、どちらのタイプにもお使いいただけます。・本体が2本に分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    58(表示面)
  • 表示文字 
    作業責任者
  • 本体材質
    軟質ビニール
  • JANコード
    4571181525645
  • トラスココード
    105-8493
  • 質量(g)
    7
  • 表示内容
    作業責任者
  • 幅(mm)
    165(表示面)
  • 横(mm)
    165
  • 縦(mm)
    58
  • 品名
    ヘルメットバンド識別カバー 作業責任者

ご注意

  • ヘルタイは別売りです。
  • 下地は透明です。

型番:

377-514
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

377-514の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
58(表示面)
表示文字 
作業責任者
本体材質
軟質ビニール
JANコード
4571181525645
トラスココード
105-8493
質量(g)
7
表示内容
作業責任者
幅(mm)
165(表示面)
横(mm)
165
縦(mm)
58
品名
ヘルメットバンド識別カバー 作業責任者

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
377-514
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット周囲のふちの有無に関係なく、どちらのタイプにもお使いいただけます。
・本体が2本に分かれ動かすことができますので、前後・V字など外れにくい位置に取り付けができます。
・ヘルタイ用ネームカバーと組み合わせてご使用できます。
【用途】
・工事現場・工場などで作業する人に。
【材質】
・軟質ビニール

ご注意

  • ヘルタイは別売りです。
  • 下地は透明です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルタイ用ネームカバー 作業責任者の型番377-514のページです。 型番377-514に関する仕様情報を記載しております。
ヘルタイ用ネームカバー 作業責任者のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルタイ用ネームカバー 作業責任者
ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-501
ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-509・513
ヘルメット用ステッカー若葉マーク
ヘルメット送風機(ヘルクール)HO-901A
ヘルタイ(兼用タイプ)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格450363378 -4319,701222 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他その他その他ステッカーその他その他
高さ(mm)58(表示面)5858-112-
表示文字 作業責任者職長-私は安全規則を守ります--
本体材質軟質ビニール軟質ビニール軟質ビニール---
JANコード45711815256454582183907261-45821839024404582353038719-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト