17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イヤーラックス

通常単価(税別)
1,117
税込単価
1,229
通常出荷日:1日目

【特長】・スタイリッシュなフレームレス防寒耳カバーです。・フレームがないのでアクション自由自在です。・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

サイズ

長さ(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
SM
8.5
4513643331135
148-7868
1個
ML
9.5
4513643331142
148-7869
1個
SM
8.5
4513643331333
148-7870
1個
ML
9.5
4513643331340
148-7871
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,117
( 1,229 )
1日目
1,117
( 1,229 )
1日目
1,117
( 1,229 )
1日目
1,117
( 1,229 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシュなフレームレス防寒耳カバーです。
・フレームがないのでアクション自由自在です。
・激しい動きをしても外れません。
・既に日本だけで100万人の方々に愛用されているロングヒットセラーです。(フリース素材には企業などのロゴ入れ可能です。)
【用途】
・通勤、通学、散歩、スポーツに。
・自転車通勤用。
・作業用に。
・旅行用に。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤーラックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤーラックス
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2006 上 グリーン
防寒パンツ 8562
防寒Vネックベスト
防寒ブルゾン 6061
JAWIN 防寒ジャンパー
メーカーメテックスミドリ安全アイトスコーコス信岡アイトス自重堂
通常価格1,11717,3925,777 -3,51013,939 -4,107 -
通常出荷日1日目6日目4日目〜3日目4日目〜5日目
商品分類その他ジャケットパンツベストブルゾンジャケット
仕様男女兼用男性用男性用男女兼用男性用男性用
メイン素材ポリエステルポリエステル100%、ニットポリエステル100%ナイロンポリエステル100%ポリエステル100%
耐久撥水加工なしなしなしなしありなし
帯電防止素材なしありなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング