17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水リストバンド【2個入り】

通常単価(税別)
1,577
税込単価
1,735
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます・手首の隙間から入る水や粉をシャットア...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    リストバンド
  • ブルー
  • 材質1
    シリコーンゴム
  • 厚さ(mm)
    1
  • 全長(cm)
    7
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(cm)

最小発注数量
L
4989999106190
161-2573
33
手首側8.0、ひじ側8.5
1パック

2個入り

M
4989999106183
161-2574
30
手首側7.5、ひじ側8.0
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577
( 1,735 )
2日目
1,577
( 1,735 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます
・手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします
・手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます
・表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水リストバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水リストバンド
不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト
不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト
不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,577714 -4791,02534,200 -27,260
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
種類その他ジャケットズボンつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプ
その他オプション-----
詳細タイプリストバンド使い捨て用使い捨て用使い捨て用--
ブルーホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質1シリコーンゴムポリプロピレン(PP)不織布ポリプロピレン(PP)不織布ポリプロピレン(PP)不織布不織布(1層・コーティングなし)目付60g不織布(1層・コーティングなし)目付45g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト