ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバーグラス VS-304F

通常単価(税別)
1,807
税込単価
1,988
通常出荷日:1日目

【特長】・高性能曇り止めコートを採用しました・柔らかなテンプルでフィット感があり、掛け心地が良好です

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    JIS / ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • JANコード
    4548890364926
  • トラスココード
    161-1237
  • 質量 (g)
    36
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:プラスチック
  • レンズ厚(mm)
    2.1
  • 高さ(mm) (mm)
    52
  • 幅(mm) (mm)
    165
  • 奥行(mm)
    177
  • テンプル色
    ブラック/グリーン
  • メガネ併用可否
  • 角度調整
  • コーティング
    高性能曇り止め(両面)

型番:

VS-304F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS-304Fの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
JIS / ANSI
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
JANコード
4548890364926
トラスココード
161-1237
質量(g)
36
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:プラスチック
レンズ厚(mm)
2.1
高さ(mm)(mm)
52
幅(mm)(mm)
165
奥行(mm)
177
テンプル色
ブラック/グリーン
メガネ併用可否
角度調整
コーティング
高性能曇り止め(両面)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VS-304F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,807
( 1,988 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能曇り止めコートを採用しました
・柔らかなテンプルでフィット感があり、掛け心地が良好です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバーグラス VS-304Fの型番VS-304Fのページです。 型番VS-304Fに関する仕様情報を記載しております。
オーバーグラス VS-304Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバーグラス VS-304F
一眼型保護メガネ オーバーグラス VS-301F
保護めがね VS-302F
一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め)
ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全山本光学ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,8072,4433,4864,063 -3,1453,123
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
規格JIS / ANSIJIS / ANSIANSIJISJIS / ANSIJIS / ANSI
曇り止め
UVカット
傷防止
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト