ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型ゴーグル 高性能曇り止めコート

通常単価(税別)
2,969
税込単価
3,266
通常出荷日:4日目

【特長】・小型なので、従来のゴーグルでは顔周りに隙間ができてしまう方でもフィットし易いです。・両面超親...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 規格
    JIS / ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • JANコード
    4548890375366
  • トラスココード
    200-1483
  • 質量 (g)
    108
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:軟質PVC
  • 材質3
    ヘッドバンド:バックル付き合成織り込み布
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • 高さ(mm) (mm)
    80
  • 幅(mm) (mm)
    185
  • 顔あたりソフト
  • 奥行(mm)
    90
  • 通気孔
  • バンド色
    グレー
  • コーティング
    高性能曇り止めコート

型番:

VG-504F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VG-504Fの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
規格
JIS / ANSI
曇り止め
UVカット
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
JANコード
4548890375366
トラスココード
200-1483
質量(g)
108
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:軟質PVC
材質3
ヘッドバンド:バックル付き合成織り込み布
レンズ厚(mm)
2.2
高さ(mm)(mm)
80
幅(mm)(mm)
185
顔あたりソフト
奥行(mm)
90
通気孔
バンド色
グレー
コーティング
高性能曇り止めコート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VG-504F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,969
( 3,266 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型なので、従来のゴーグルでは顔周りに隙間ができてしまう方でもフィットし易いです。
・両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。
・着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ゴーグル 高性能曇り止めコートの型番VG-504Fのページです。 型番VG-504Fに関する仕様情報を記載しております。
小型ゴーグル 高性能曇り止めコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ゴーグル 高性能曇り止めコート
高性能くもり止めゴーグル
一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め)
ビジョンベルデ 二眼型保護めがね VD-201F(曇り止め)
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様
メーカーミドリ安全アズワンUVEXミドリ安全ミドリ安全山本光学
通常価格2,9692,280 -2,1263,1453,4432,379
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
規格JIS / ANSIJISJISJIS / ANSIJIS / ANSIJIS
曇り止め
UVカット
レンズ交換
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト