ファクトリーサプライ用品技術窓口

高性能曇り止めコート保護メガネ

通常単価(税別)
2,647
税込単価
2,912
通常出荷日:1日目

【特長】・両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます・やわらかくしなやかなナ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    JIS / ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリアグレー
  • JANコード
    4548890375359
  • トラスココード
    200-1484
  • 質量 (g)
    33
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:プラスチック
  • レンズ厚(mm)
    2.1
  • 高さ(mm) (mm)
    50
  • 幅(mm) (mm)
    145
  • 奥行(mm)
    55
  • テンプル色
    クリアグレー
  • コーティング
    高性能曇り止めコート

型番:

VD-205F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VD-205Fの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
JIS / ANSI
曇り止め
UVカット
レンズ色
クリア
フレーム色
クリアグレー
JANコード
4548890375359
トラスココード
200-1484
質量(g)
33
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:プラスチック
レンズ厚(mm)
2.1
高さ(mm)(mm)
50
幅(mm)(mm)
145
奥行(mm)
55
テンプル色
クリアグレー
コーティング
高性能曇り止めコート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VD-205F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,647
( 2,912 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます
・やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します
・テンプルは滑り止め付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能曇り止めコート保護メガネの型番VD-205Fのページです。 型番VD-205Fに関する仕様情報を記載しております。
高性能曇り止めコート保護メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能曇り止めコート保護メガネ
小型ゴーグル 高性能曇り止めコート
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)
二眼型保護メガネ VD-201
二眼型保護メガネ MP-842
保護メガネ 一眼型 MP-821 スモーク
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,6472,9692,1503,2723,0712,627
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
規格JIS / ANSIJIS / ANSIJISJISANSIANSI
曇り止め
UVカット
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアスモーク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト