17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シュナウザーセーフティグラス ブリル スタンダードタイプ

通常単価(税別)
566
税込単価
623
通常出荷日:4日目

【特長】・オーソドックスなレンズ形状です・使いやすさ抜群のスタンダードタイプです

  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    ANSI / EN
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 高さ(mm)
    54
  • 幅(mm)
    160
  • JANコード
    4938965011464
  • 質量(g)
    40
  • トラスココード
    176-8911
  • 材質1
    ポリカーボネート

型番:

QB-1213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QB-1213の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
ANSI / EN
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
高さ(mm)
54
幅(mm)
160
JANコード
4938965011464
質量(g)
40
トラスココード
176-8911
材質1
ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
QB-1213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
566
( 623 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスなレンズ形状です
・使いやすさ抜群のスタンダードタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュナウザーセーフティグラス ブリル スタンダードタイプの型番QB-1213のページです。 型番QB-1213に関する仕様情報を記載しております。
シュナウザーセーフティグラス ブリル スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュナウザーセーフティグラス ブリル スタンダードタイプ
シュナウザーセーフティグラス スポルト スポーツタイプ
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ
TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)
JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ)
セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)
メーカーWINGACE(熱田資材)WINGACE(熱田資材)山本光学トラスコ中山山本光学トラスコ中山
通常価格5665662,8813,3552,900780
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネゴーグルゴーグル二眼型メガネゴーグル
規格ANSI / ENANSI / ENJISANSIJISANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト